The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH15410200C
    origin à encastrer variateur rotatif DALI TW(tunable white) blanc
    EAN
    7611919559348
    E-nr.
    348 050 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Varia­teur rota­tifs

    origin à encastrer variateur rotatif DALI TW(tunable white) blanc WH15410200C

    Prix*
    232.00 CHF
    / pc. *
    232.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    origin à encastrer variateur rotatif DALI TW(tunable white) blanc

    WH15410200C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Plaques pour appa­reillage mural 2 product.page.accessories.products-available
    • Unité de commande pour système de contrôle de la lumière 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
    • WH15920205Z

      origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

      3.25 CHF  / pc.*
    • WH15920206Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

      6.10 CHF  / pc.*
    • WH15410205A

      origin pour combinaison: variateur rotatif DALI TW(tunable white) + face Noir

      233.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service
      220 - 250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Connec­ti­vité
    • Varia­tion DALI
      Oui
    Puis­sance
    • Puis­sance absorbée (fonc­tion­ne­ment)
      2 W
    • Puis­sance absorbée (veille)
      1 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    Dimen­sions
    • Ø de la dimen­sion de l'axe
      4 mm
    • Profon­deur de montage
      14,6 mm
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Profon­deur
      54,1 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 2.5 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Courant élec­trique
    • Courant de commande
      52 - 52 mA
    • Courant de commande 1-10 V (slave)
      0
    • Courant de commu­ta­tion
      0,052 A
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9016
    Textes
    • Éclai­rage
      Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Mode de montage
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Commande du niveau de varia­tion
    • Formats de données
      DALI
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      100 KB - 1 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    • Gammes compa­tibles
      origin montage encastré

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - origin universal Rotary Dimmer LED 3W-90W White (English )
    PDF
    3,44 MB
    REACH declaration WH15410200C
    PDF
    RoHS report WH15410200C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15410200C | Hager Suisse

      Image produit WH15410200C

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH15410200C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15410200C

      origin à encastré complet: variateur rotatif DALI TW(tunable white) Blanc

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17

      PDF
      1,03 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15300500A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante blanc
      WH15300500A
      origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
      Prix*
      157.00 CHF
      / pc. *
      157.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15300500B - origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase descendante blanc
      WH15300500B
      origin + pl. de fixation: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
      Prix*
      157.00 CHF
      / pc. *
      157.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH15300500C - origin à encastrer variateur rotatif phase descendante blanc
      WH15300500C
      origin à encastré complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Blanc
      Prix*
      159.00 CHF
      / pc. *
      159.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH15300505A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante noir
      WH15300505A
      origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
      Prix*
      159.50 CHF
      / pc. *
      159.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH15300505B - origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase descendante noir
      WH15300505B
      origin + pl. de fixation: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
      Prix*
      160.00 CHF
      / pc. *
      160.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group