The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH15340700Q
    origin apparent variateur rotatif phase ascenante blanc
    EAN
    7611919564670
    E-nr.
    348 021 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2
    • Varia­teur rota­tifs

    origin apparent variateur rotatif phase ascenante blanc WH15340700Q

    Prix*
    115.00 CHF
    / pc. *
    115.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    origin apparent variateur rotatif phase ascenante blanc

    WH15340700Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • WH15924005Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      9.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Matière
      Duro­plast
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      88 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir/­ro­tatif

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - origin universal Rotary Dimmer LED 3W-90W White (English )
    PDF
    3,44 MB
    REACH declaration WH15340700Q
    PDF
    Hager RoHS report WH15340700Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15340700Q | Hager Suisse

      Image produit WH15340700Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH15340700Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15340700Q

      origin apparent complet: Variat. rotatif phase ascen. 600W/500VA Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15300500A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante blanc
      WH15300500A
      origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
      Prix*
      157.00 CHF
      / pc. *
      157.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15300500Q - origin apparent variateur rotatif phase descend. 20-500W blanc
      WH15300500Q
      origin apparent complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Blanc
      Prix*
      162.00 CHF
      / pc. *
      162.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH15300505A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante noir
      WH15300505A
      origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
      Prix*
      159.50 CHF
      / pc. *
      159.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH15300505Q - origin apparent variateur rotatif phase descend. 20-500W noir
      WH15300505Q
      origin apparent complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Noir
      Prix*
      167.00 CHF
      / pc. *
      167.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH15340600A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase ascenante blanc
      WH15340600A
      origin pour combinaison: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Blanc
      Prix*
      123.00 CHF
      / pc. *
      123.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group