origin apparent variateur rotatif phase ascenante 20-250W, LED 85W, blanc WH15340600Q
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Avec système bus radio-KNXNon
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
MatièreDuroplast
-
Profondeur de montage0
-
Hauteur88 mm
-
Largeur88 mm
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15340600Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH15340600Q
origin apparent complet: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W Blanc
PDF