The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH15340600C
    origin à encastrer variateur rotatif phase ascenante blanc
    EAN
    7611919559102
    E-nr.
    348 010 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Varia­teur rota­tifs

    origin à encastrer variateur rotatif phase ascenante blanc WH15340600C

    Prix*
    125.50 CHF
    / pc. *
    125.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    origin à encastrer variateur rotatif phase ascenante blanc

    WH15340600C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Plaques pour appa­reillage mural 2 product.page.accessories.products-available
    • Varia­teur 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • Varia­teur
    • WH15920205Z

      origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

      3.25 CHF  / pc.*
    • WH15920206Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

      6.10 CHF  / pc.*
    • WH15340605A

      origin pour combinaison: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Noir

      126.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Code RAL
      9016
    Dimen­sions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      92 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir/­ro­tatif

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - origin universal Rotary Dimmer LED 3W-90W White (English )
    PDF
    3,44 MB
    REACH declaration WH15340600C
    PDF
    RoHS report WH15340600C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15340600C | Hager Suisse

      Image produit WH15340600C

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH15340600C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15340600C

      origin à encastré complet: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15300500A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante blanc
      WH15300500A
      origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
      Prix*
      157.00 CHF
      / pc. *
      157.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15300500B - origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase descendante blanc
      WH15300500B
      origin + pl. de fixation: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
      Prix*
      157.00 CHF
      / pc. *
      157.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH15300500C - origin à encastrer variateur rotatif phase descendante blanc
      WH15300500C
      origin à encastré complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Blanc
      Prix*
      159.00 CHF
      / pc. *
      159.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH15300505A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante noir
      WH15300505A
      origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
      Prix*
      159.50 CHF
      / pc. *
      159.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH15300505B - origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase descendante noir
      WH15300505B
      origin + pl. de fixation: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
      Prix*
      160.00 CHF
      / pc. *
      160.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group