The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin
  • Inter­rup­teur de stores
  • WH15191405C
  • Prises et inter­rup­teurs

origin à encastrer poussoir de store noir WH15191405C

origin à encastrer poussoir de store noir
EAN
7611919558716
E-nr.
546 460 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
71.00 CHF
/ pc. *
71.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

origin à encastrer poussoir de store noir

WH15191405C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 2 produit(s) disponible(s)
  • Inter­rup­teur/­bou­ton-­pous­soir pour store 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • Inter­rup­teur/­bou­ton-­pous­soir pour store
  • WH15920200Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

    1.90 CHF  / pc.*
  • WH15920206Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

    5.95 CHF  / pc.*
  • WH15191400A

    origin insert pour combinaison: Poussoir store 250V AC + face Blanc

    65.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Produit compa­tible avec
    origin montage encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-27
PDF
1,75 MB
Hager REACH declaration WH15191405C
PDF
Hager RoHS report WH15191405C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH15191405C | Hager Suisse

    Image produit WH15191405C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH15191405C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH15191405C

    origin à encastré complet: Poussoir store 250V AC Noir

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2016-08-04 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2016-08-04

    PDF
    501,94 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH15191800B - origin insert avec plaque de fixation poussoir de store double blanc
    WH15191800B
    origin avec plaque de fixation: Double poussoir store 250V AC + face Blanc
    Prix*
    144.50 CHF
    / pc. *
    144.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH151913E - origin insert interrupteur de stores
    WH151913E
    origin insert: Interrupteur store
    Prix*
    60.00 CHF
    / pc. *
    60.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH151913F - origin insert interrupteur de stores avec plaque de fixation
    WH151913F
    origin insert: Interrupteur store avec plaque de fixation
    Prix*
    60.80 CHF
    / pc. *
    60.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH151914E - origin insert poussoir de stores
    WH151914E
    origin insert: Poussoir store
    Prix*
    58.40 CHF
    / pc. *
    58.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH151914F - origin insert poussoir de stores avec plaque de fixation
    WH151914F
    origin insert: Poussoir store avec plaque de fixation
    Prix*
    59.00 CHF
    / pc. *
    59.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group