The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11561800Z

Plaque de recouvrement ENC basico 3×1 16+16+16mm blanc WH11561800Z

Plaque de recouvrement ENC Hager basico
EAN
7611795033215
E-nr.
374 313 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
40.55 CHF
/ pc. *
40.55 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Plaque de recouvrement ENC basico 3×1 16+16+16mm blanc

WH11561800Z

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Bouton d'appel 2 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 8 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion
  • Bouton d'appel
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
  • WH11560214Z

    basico accessoires Porte etiquette poussoir sonnerie Blanc

    5.75 CHF  / pc.*
  • WH11560100Z

    basico accessoires Insert poussoir sonnerie Blanc

    12.80 CHF  / pc.*
  • WH11560105Z

    basico accessoires Insert poussoir sonnerie Noir

    13.95 CHF  / pc.*
  • WH10950482Z

    accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation

    4.30 CHF  / pc.*
  • WH10950582Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation

    4.30 CHF  / pc.*
  • WH10952482Z

    accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 2x1- & 1x3-pts. fixation

    5.05 CHF  / pc.*
  • WH10952582Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 2x1- & 1x3-pts. fixation

    5.05 CHF  / pc.*
  • WH10954382Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 1x3- & 1x2- & 1x3-pts. fixation

    12.85 CHF  / pc.*
  • WH10954682Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 1x3- & 2x2-pts. fixation

    5.05 CHF  / pc.*
  • WH10955582Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 1x2-& 1x3- & 1x2-pts. fixation

    12.85 CHF  / pc.*
  • WH10955682Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 2x3- et 1x2-pts. fixation

    5.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    206 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    8 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager REACH declaration WH11561800Z
PDF
Hager RoHS report WH11561800Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11561800Z | Hager Suisse

    Image produit WH11561800Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11561800Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11561800Z

    basico accessoires 3x1: + plaque de recouvr. 2x poussoir sonnerie Blanc

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group