The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH11561600Z
    Plaque de recouvrement ENC Hager basico
    EAN
    7611795032669
    E-nr.
    374 255 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2

    Plaque de recouvrement ENC basico I-I 16+16mm blanc WH11561600Z

    Prix*
    21.25 CHF
    / pc. *
    21.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Blanc
    Blanc
    Blanc
    Noir
    Noir
    Nombre d'ouvertures pour les inserts
    2
    2
    3
    3

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de recouvrement ENC basico I-I 16+16mm blanc

    WH11561600Z

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bouton d'appel 2 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 7 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion
    • Bouton d'appel
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH11560214Z

      basico accessoires Porte etiquette poussoir sonnerie Blanc

      6.55 CHF  / pc.*
    • WH11560100Z

      basico accessoires Insert poussoir sonnerie Blanc

      13.80 CHF  / pc.*
    • WH11560105Z

      basico accessoires Insert poussoir sonnerie Noir

      15.05 CHF  / pc.*
    • WH10950282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

      1.60 CHF  / pc.*
    • WH10950382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

      1.60 CHF  / pc.*
    • WH10952282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

      3.20 CHF  / pc.*
    • WH10952382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

      3.20 CHF  / pc.*
    • WH10952682Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x3-pts. fixation

      5.25 CHF  / pc.*
    • WH10954482Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x3-pts. fixation

      5.65 CHF  / pc.*
    • WH10955482Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x3-& 1x2-pts. fixation

      3.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      146 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      8 mm
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH11561600Z
    PDF
    RoHS report WH11561600Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11561600Z | Hager Suisse

      Image produit WH11561600Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH11561600Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11561600Z

      basico accessoires 2x1: + plaque de recouvr. 2x poussoir sonnerie Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group