basico ENC: Thérmostat chauffage au sol 24V + pl. de fix. + face Blanc WH11440800B
EAN
7611795360625
E-nr.
439 343 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
128.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale24 - 24 V
Matière
-
CouleurBlanc
-
Produit compatible avecbasico encastré, basico monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com