basico: Poussoir pivotant/2 pôles/ 0<-1 / avec face pour combinaison Noir WH11180805A
EAN
7611795122001
E-nr.
347 707 653
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
51.90 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Architecture
-
Nombre de pôles2
Installation, montage
-
MontageEncastré
Commandes et indicateurs
-
Contact d'acquittementNon
-
Type de bouton poussoirBouton -poussoir simple
Matière
-
CouleurNoir
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
Dimensions
-
Profondeur74 mm
-
Profondeur de montage25 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement49 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Textes
-
InscriptionAvec inscription « 0 ← 1 »
-
Type de commutation2NO, bornes d'entrée séparées
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Produit compatible avecbasico encastré, basico monté en saillie
-
Gammes compatiblesbasico encastré, basico monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com