The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11100100B

Interrupteur ENC basico 1/1 blanc WH11100100B

Interrupteur à poussoir ENC Hager basico, kit frontal avec disque frontal Ø 43 mm et bouton-poussoir, illuminable avec 2 LED série 209 960 003 et kit frontal 377 735 003 (schéma 1/3+3/1L; pour schéma 3+3, retirer le pont)
EAN
7611795019660
E-nr.
326 113 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
49.65 CHF
/ pc. *
49.65 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15100100B

Interrupteur ENC basico 1/1 blanc

WH11100100B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH11100100G

    basico face complete pour: Double interrupteur/poussoir Blanc

    5.90 CHF  / pc.*
  • WH11100105G

    basico face complete pour: Double interrupteur/poussoir Noir

    9.65 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    13 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    34 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Pous­soir double
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
  • Éclai­rage
    Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED
  • Type de commu­ta­tion
    Double inter­rup­teur va-et-­vient S1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager déclaration REACH WH11100100B
PDF
Hager Rapport RoHS WH11100100B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11100100B | Hager Suisse

    Image produit WH11100100B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11100100B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11100100B

    basico ENC 77x77mm: Interrupteur S1(3+3) Plaque de fixat. + disque frontal Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group