Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC 24V WH104408E
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 650 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeActionneur rotatif
-
Courant assigné nominal10 A
-
Tension nominale24 - 24 V
-
Tension nominale24 V
-
Tension d'alimentation24 V AC/DC
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurBlanc
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Profondeur49,3 mm
-
Avec écran d'affichageNon
-
Type de thermostatBi-métal
-
Type de sondeBi métal
-
Avec chauffageOui
-
Type de contact1x inverseur
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de commande HVACVentilation, Chauffage électrique
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH104408E
-
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21
PDF463,17 kB