Insert avec plaque de fixation interrupteur à poussoir schéma 3+3, 1x lumineux WH101003F
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal10 A
-
MontageEncastré, En saillie
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreMétal, Plastique, Thermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)66 %
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec adaptateur
-
Type de montageFixation par vis
-
Avec fixation à griffesNon
-
Nombre de touches0
-
Profondeur de montage8,0 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement34,2 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Diamètre59,6 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Type d'organe de commandeTouche
-
Type de contact2x inverseurs
-
Type de connexion / priseQuickConnect, Borne de connexion
-
Mode de montageUniquement utilisable comme appareil individuel
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect, Avec raccord à ressort
-
ÉclairageAvec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage
-
Type de commutationDouble interrupteur va-et-vient S1
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH101003F
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH101003F
Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF689,71 kB
Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF690,63 kB