The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets vector
    • VZ750
    Canal de filerie Hager vector VZ750, pour 18 Module
    EAN
    3250616667501
    E-nr.
    822 901 584
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets vector

    Canal de filerie Hager vector pour 18 modules VZ750

    Prix*
    33.10 CHF
    / pc. *
    33.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Canal de filerie Hager vector pour 18 modules

    VZ750

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • VE118SN

      Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

      171.00 CHF  / pc.*
    • VE218SN

      Vector IP65, 2x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

      245.00 CHF  / pc.*
    • VE318SN

      Vector IP65, 3x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

      360.00 CHF  / pc.*
    • VE118PN

      Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

      190.00 CHF  / pc.*
    • VE218PN

      Vector IP65, 2x18 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

      289.00 CHF  / pc.*
    • VE318PN

      Vector IP65, 3x18 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

      387.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      23 mm
    • Largeur
      350 mm
    • Longueur
      390 mm
    • Largeur des découpes laté­rales
      8 mm
    • Largeur de languette
      14 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Oui
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Estampé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ750
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ750
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ750 | Hager Suisse

      Image produit VZ750

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ750 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ750

      câblage canal

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2017-04-27 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2017-04-27

      PDF
      184,51 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ416 - Bande de recouvrement Hager vector 18 modules 328×54mm gris
      VZ416
      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 18 modules RAL 7035 Gris clair
      Prix*
      6.15 CHF
      / pc. *
      6.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ410M - Douille passe-câble Hager M25 blanc 25 pièces
      FZ410M
      Presse-étoupe, M25
      Prix*
      2.60 CHF
      / pc. *
      2.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ411M - Presse-étoupe,M30
      FZ411M
      Presse-étoupe, M30
      Prix*
      1.45 CHF
      / pc. *
      1.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ412M - Presse-étoupe,M40
      FZ412M
      Presse-étoupe, M40
      Prix*
      1.60 CHF
      / pc. *
      1.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      VZ032D - Presse-étoupe Hager vector M32 IP66 avec compensation de pression
      VZ032D
      presse-étoupe aérateur, IP66, M32
      Prix*
      50.80 CHF
      / pc. *
      50.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group