The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires
    • VZ412
    Canal de rangement Hager Volta
    EAN
    3250616411623
    E-nr.
    822 812 034
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires
    • Coffrets volta multi­média et acces­soires
    • Voir plus

    Canal de rangement Hager Volta VZ412

    Prix*
    30.35 CHF
    / pc. *
    30.35 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Canal de rangement Hager Volta

    VZ412

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      89,80 mm
    • Largeur
      288 mm
    • Profon­deur
      85 mm
    Archi­tec­ture
    • Comprend un pré-­dé­cou­page
      Oui
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ412
    PDF
    RoHS report VZ412
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ412 | Hager Suisse

      Image produit VZ412

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ412 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ412

      Canal de triage, volta, en saillie

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation International 2019-03-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2019-03-01

      PDF
      4,55 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VU60NA - Distributeur ENC Hager volta 5-rangées 60UM IP30 348×880×94.5mm
      VU60NA
      Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      194.00 CHF
      / pc. *
      194.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      VH24NA - Distributeur ENC Hager volta 2-rangées 12UM IP30 348×505×94.5mm
      VH24NA
      Coffret de dist., Volta, HWV, 2x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      134.50 CHF
      / pc. *
      134.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      VH12NA - Distributeur ENC Hager volta 1-rangée 12UM IP30 348×356×94.5mm pour paroi creuse
      VH12NA
      Coffret de dist., Volta, HWV, 1x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      97.30 CHF
      / pc. *
      97.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      VA24T - Porte Hager volta 305×370×15mm IP30 blanc
      VA24T
      Porte, Volta, APV, 2-rangées, tôle acier, avec plaque de porte
      Prix*
      34.40 CHF
      / pc. *
      34.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      VU48NA - Distributeur ENC Hager volta 4-rangées 48UM IP30 348×755×94.5mm
      VU48NA
      Coffret de dist., Volta, UPV, 4x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      168.50 CHF
      / pc. *
      168.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group