The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets vector
    • VZ309
    EAN
    3250616663091
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets vector

    POIGNEE VZ309

    Prix*
    3.90 CHF
    / pc. *
    3.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    POIGNEE

    VZ309

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 8 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • VE112SN

      Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

      119.50 CHF  / pc.*
    • VE112AK

      coffret de ditribution Vector

      118.00 CHF  / pc.*
    • VE118AK

      coffret de ditribution Vector

      159.50 CHF  / pc.*
    • VE212AK

      coffret de distribution Vector, Swiss, SSK, 24 Mod.

      173.50 CHF  / pc.*
    • VE218AK

      coffret de ditribution Vector

      214.00 CHF  / pc.*
    • VE312AK

      coffret de ditribution Vector

      231.00 CHF  / pc.*
    • VE318AK

      coffret de ditribution Vector

      339.00 CHF  / pc.*
    • VE412AK

      coffret de ditribution Vector

      428.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Poly­car­bo­nate (PC)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      23 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager déclaration REACH VZ309
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ309
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ309 | Hager Suisse

      Image produit VZ309

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ309 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ309

      POIGNEE

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ025M - Presse-étoupe Hager vector M25 IP65
      VZ025M
      presse-étoupe, vector, IP65, M25, plastique
      Prix*
      8.45 CHF
      / pc. *
      8.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      VZ032D - Presse-étoupe Hager vector M32 IP66 avec compensation de pression
      VZ032D
      presse-étoupe aérateur, IP66, M32
      Prix*
      50.80 CHF
      / pc. *
      50.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      VZ013V - Bouchon de fermeture Hager vector M20/25
      VZ013V
      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M20/25
      Prix*
      9.55 CHF
      / pc. *
      9.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ093 - PORTE DE RECHANGE POUR VE110
      VZ093
      PORTE DE RECHANGE POUR VE110
      Prix*
      19.05 CHF
      / pc. *
      19.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      VZ025D - Presse-étoupe Hager vector M25 IP66 avec compensation de pression
      VZ025D
      presse-étoupe aérateur, IP66, M25
      Prix*
      35.80 CHF
      / pc. *
      35.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group