The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires
    • VZ223NA
    Couvercle Hager volta, nombre de rangées 3, hauteur 568 mm, largeur 279 mm, profondeur 31 mm
    EAN
    3250616613027
    E-nr.
    822 930 984
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires

    Couvercle Hager volta 3-rangées 568×279×31mm VZ223NA

    Prix*
    18.00 CHF
    / pc. *
    18.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle Hager volta 3-rangées 568×279×31mm

    VZ223NA

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • VU36NK

      Boîtier mural, Volta, UPV, 3x12MOD

      35.30 CHF  / pc.*
    • VH36NK

      Boîtier mural, Volta, HWV, 3x12MOD

      49.25 CHF  / pc.*
    • VU36NA

      Coffret de dist., Volta, UPV, 3x12M, IP30, Version Suisse

      134.50 CHF  / pc.*
    • VH36NA

      Coffret de dist., Volta, HWV, 3x12M, IP30, Version Suisse

      155.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      568 mm
    • Largeur
      279 mm
    • Profon­deur
      31 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Trans­pa­rent
      Non
    • Matière
      Plas­tique
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      36
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre rangées
      3

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager déclaration REACH VZ223NA
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ223NA
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ223NA | Hager Suisse

      Image produit VZ223NA

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ223NA | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ223NA

      Plastron,Volta,UPV/HWV,3-rangées

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VA48K - Porte Hager volta 280×614×15mm porte à regard IP00 gris clair
      VA48K
      Porte, Volta, APV, 4-rangées, clairvoyance, avec plaque de porte
      Prix*
      132.00 CHF
      / pc. *
      132.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      VA48T - Porte Hager volta 285×620×15mm IP30 blanc
      VA48T
      Porte, Volta, APV, 4-rangées, tôle acier, avec plaque de porte
      Prix*
      38.00 CHF
      / pc. *
      38.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      VA60K - Porte Hager Volta 5-rangées, transparente, avec panneau de porte
      VA60K
      porte, volta, APV, 5-R, Plastique transparent
      Prix*
      130.50 CHF
      / pc. *
      130.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ202 - Cagoule de rechange,Volta,APV,2-rangées,rechange
      VZ202
      Cagoule de rechange, Volta, APV, 2-rangées, rechange
      Prix*
      31.85 CHF
      / pc. *
      31.85 CHF
      / pc. *
    • 5
      VA48V - Porte avec fentes Hager volta 285×620×15mm IP30 blanc
      VA48V
      Porte, Volta, APV, 4-rangées, tôle acier, fentes
      Prix*
      62.90 CHF
      / pc. *
      62.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group