Porte,Volta, UPV/HWV,avec hublot, 5-rangées VZ135N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position prévue pour la porteà gauche
-
Mode de fixationvissé
-
Profondeur produit installé36 mm
-
Hauteur produit installé820.5 mm
-
Largeur produit installé288 mm
-
Hauteur d'encastrement820.5 mm
-
Largeur de montage288 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Nombre rangées5
-
Nombre de clés1
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP30
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VZ135N
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ135N
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VZ135N
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ135N
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ135N
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ135N
PDF366 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ135N
PDF346 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ135N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour VZ135N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com