Boîtier mural,Volta,UPV,4x12MOD VU48NK
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Borne enfichable 20 produit(s) disponible(s)
-
Plastron pour coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s)
-
Porte/panneau de commande 3 produit(s) disponible(s)
-
Pack d'extension 2 produit(s) disponible(s)
-
Barrette de liaison transversale 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 15 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
MontageEncastré
-
Nombre de rails4
-
Nombre rangées4
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Borne de mise à la terreNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Nombre de modules48
-
Avec guide-câbleOui
-
Hauteur734 mm
-
Largeur330 mm
-
Profondeur94,50 mm
-
Hauteur d'encastrement740 mm
-
Largeur de montage314 mm
-
Profondeur de montage90 mm
-
Nombre d'unités de largeur12
-
Type de montageFixation par vis
-
MatièrePlastique
-
Code RAL7035
-
CouleurGris clair
-
Classe de protectionClasse II
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
GWT tenue au fil incandescent650 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VU48NK
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2020-01-01
PDF4,64 MB -
BIM Objets Revit
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,24 MBBIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,26 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,24 MBBIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,26 MBBIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,24 MBBIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,26 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-08-07
PDF366,52 kBDéclaration de conformité International 2023-08-16
PDF359,72 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com