Boîtier mural,Volta,HWV,4x12MOD VH48NK
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationcloison creuse
-
Nombre de modules48
-
Profondeur de montage90 mm
-
Profondeur produit installé94.5 mm
-
Profondeur interne91.5 mm
-
Hauteur produit installé734 mm
-
Hauteur de montage720 mm
-
Largeur produit installé330 mm
-
Largeur dans les unités de division12
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
-
Hauteur d'encastrement721 mm
-
Largeur de montage314 mm
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Nombre d'unités12
-
Nombre rangées4
-
Nombre de rails4
-
AccessoriableOui
-
Borne de mise à la terreNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalNon
-
GWT tenue au fil incandescent850 °C
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protectionclasse II
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VH48NK
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour VH48NK
PDF4 MB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VH48NK
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VH48NK
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VH48NK
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VH48NK
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour VH48NK
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VH48NK du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour VH48NK du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com