The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets vector
    • VE110A
    Distributeur AP Hager vector, mode de montage apparent, nombre de rangées 1, largeur en unités de division 10, indice de protection IP54/IP65, largeur 237 mm, hauteur 210 mm, profondeur 114 mm, matériau du boîtier matière synthétique, couleur gris clair, numéro RAL 7035, rail DIN, type de couvercle avec découpe, couvercle/porte transparente
    EAN
    3250616453012
    E-nr.
    822 210 094
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets vector

    Distributeur AP Hager vector 1-rangée 10UM IP54/IP65 237×210×114mm VE110A

    Prix*
    90.10 CHF
    / pc. *
    90.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Distributeur AP Hager vector 1-rangée 10UM IP54/IP65 237×210×114mm

    VE110A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires communs 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Système de verrouillage
    • Produit de nettoyage
    • Acces­soires communs
    • VZ415

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair

      4.20 CHF  / pc.*
    • VZ413

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 6 modules RAL 7035 Gris clair

      2.40 CHF  / pc.*
    • FZ401

      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

      15.35 CHF  / pc.*
    • VZ744

      Adaptateur

      5.05 CHF  / pc.*
    • VZ711

      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

      5.85 CHF  / pc.*
    • VZ311

      Serrure coffret étanche Vector IP55

      43.95 CHF  / pc.*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      33.90 CHF  / pc.*
    • VZ759

      drainage bouchon

      6.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      6
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      10
    Fonc­tions
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      210 mm
    • Largeur
      237 mm
    • Profon­deur
      114 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      10
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matière
      Poly­sty­rène (PS)
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP65
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      750 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP65

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VE110A
    PDF
    Hager Rapport RoHS VE110A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VE110A | Hager Suisse

      Image produit VE110A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VE110A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VE110A

      coffret de ditribution Vector

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-02-07 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,41 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,37 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,41 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,42 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,39 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,42 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,39 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
      Image Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ413 - Bande de recouvrement Hager vector 6 modules 110×54mm gris
      VZ413
      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 6 modules RAL 7035 Gris clair
      Prix*
      2.40 CHF
      / pc. *
      2.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      VZ463 - Borne de connexion Hager volta N/PE 14/4+5/1.14/4
      VZ463
      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 3R
      Prix*
      62.70 CHF
      / pc. *
      62.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      VZ461 - Borne de connexion Hager volta N/PE 2×11/3
      VZ461
      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 1R
      Prix*
      35.85 CHF
      / pc. *
      35.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ462 - Borne de connexion Hager volta N/PE 11/3+5/1.14/4
      VZ462
      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 2R
      Prix*
      46.50 CHF
      / pc. *
      46.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      VZ748 - Cache d'entrée de câble Hager vector pour 18 modules gris clair
      VZ748
      Accessoire de finition goulotte/coffret Vector IP55 18 modules
      Prix*
      16.30 CHF
      / pc. *
      16.30 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group