The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets vector
    • VZ759
    Bouchon d'aération Hager vector, M20
    EAN
    3250616667594
    E-nr.
    822 901 534
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets vector

    Bouchon d'aération Hager vector M20 VZ759

    Prix*
    6.90 CHF
    / pc. *
    6.90 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bouchon d'aération Hager vector M20

    VZ759

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      12,50 mm
    • Largeur
      25,50 mm
    • Profon­deur
      25,50 mm
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Blanc
    Cache, porte
    • Porte incluse
      Non

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ759
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ759
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ759 | Hager Suisse

      Image produit VZ759

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ759 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ759

      drainage bouchon

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ025M - Presse-étoupe Hager vector M25 IP65
      VZ025M
      presse-étoupe, vector, IP65, M25, plastique
      Prix*
      9.00 CHF
      / pc. *
      9.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      VE318SN - Distributeur AP Hager vector 3-rangées 18UM IP65 418×602×151mm sans entrée
      VE318SN
      Vector IP65, 3x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      Prix*
      383.00 CHF
      / pc. *
      383.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      VE412SN - Distributeur AP Hager vector 4-rangées 12UM IP65 310×677×151mm sans entrée
      VE412SN
      Vector IP65, 4x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      Prix*
      379.00 CHF
      / pc. *
      379.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      VE110SN - Distributeur AP Hager vector 1-rangée 10UM IP65 237×210×114mm sans entrée
      VE110SN
      Vector IP65, 10 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      Prix*
      77.30 CHF
      / pc. *
      77.30 CHF
      / pc. *
    • 5
      VE103SN - Distributeur AP Hager vector 1-rangée 3UM IP65 111×175×93mm sans entrée
      VE103SN
      Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      Prix*
      48.75 CHF
      / pc. *
      48.75 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group