The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets vector
    • VE103A
    Distributeur AP Hager vector, mode de montage apparent, nombre de rangées 1, largeur en unités de division 3, indice de protection IP54/IP65, largeur 111 mm, hauteur 175 mm, profondeur 93 mm, matériau du boîtier matière synthétique, couleur gris clair, numéro RAL 7035, rail DIN, type de couvercle avec découpe, couvercle/porte transparente
    EAN
    3250616451018
    E-nr.
    822 210 034
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets vector

    Distributeur AP Hager vector 1-rangée 3UM IP54/IP65 111×175×93mm VE103A

    Prix*
    56.80 CHF
    / pc. *
    56.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Distributeur AP Hager vector 1-rangée 3UM IP54/IP65 111×175×93mm

    VE103A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (10)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Presse-­étoupe 4 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Presse-­étoupe
    • Système de verrouillage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Produit de nettoyage
    • Acces­soires communs
    • FZ401

      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

      14.40 CHF  / pc.*
    • VZ744

      Adaptateur

      4.75 CHF  / pc.*
    • VZ754

      Manchons d'accouplement Vector IP55, ensemble: 10 pièce

      14.10 CHF  / pc.*
    • FZ410M

      Presse-étoupe, M25

      2.60 CHF  / pc.*
    • FZ411M

      Presse-étoupe, M30

      1.45 CHF  / pc.*
    • FZ412M

      Presse-étoupe, M40

      1.60 CHF  / pc.*
    • VZ311

      Serrure coffret étanche Vector IP55

      41.30 CHF  / pc.*
    • VZ413

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 6 modules RAL 7035 Gris clair

      2.25 CHF  / pc.*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      31.85 CHF  / pc.*
    • VZ759

      drainage bouchon

      6.45 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      2
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Fonc­tions
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      175 mm
    • Largeur
      111 mm
    • Profon­deur
      93 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      3
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matière
      Poly­sty­rène (PS)
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP65
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      750 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP65

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager déclaration REACH VE103A
    PDF
    Hager Rapport RoHS VE103A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VE103A | Hager Suisse

      Image produit VE103A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VE103A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VE103A

      coffret Vector

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-02-07 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,37 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,41 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,41 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,42 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,39 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,42 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,39 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
      Image Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN99N - Pont Hager pour borne enfichable N pour borne QuickConnect 10 pièces
      KN99N
      10 cavaliers pont bornier SanVis neutre, 1Set=10 pièces
      Prix*
      34.55 CHF
      / pc. *
      34.55 CHF
      / pc. *
    • 2
      VZ711 - Support p.borne de connexion Hager QuickConnect vide distributeur volta/vector
      VZ711
      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala
      Prix*
      5.50 CHF
      / pc. *
      5.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      VZ408 - Rail pour retenue de câbles Hager volta
      VZ408
      Rails de serrage des câbles, Volta, APV
      Prix*
      29.85 CHF
      / pc. *
      29.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      JP015 - Bande de recouvrement Hager 18 modules
      JP015
      Obturateur en bande 18 modules
      Prix*
      7.00 CHF
      / pc. *
      7.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ401 - Bouchon de fermeture Hager univers kit de réparation
      FZ401
      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers
      Prix*
      14.40 CHF
      / pc. *
      14.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group