The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • VA60W
    Porte Hager Volta, 5-rangées, fendu
    EAN
    3250616411661
    E-nr.
    822 950 504
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1

    Porte Hager Volta 5-rangées, en matière plastique, fendu VA60W

    Prix*
    121.50 CHF
    / pc. *
    121.50 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte Hager Volta 5-rangées, en matière plastique, fendu

    VA60W

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de verrouillage
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • VZ302N

      Fermeture, Volta, standard, pour montage dans poignée de porte

      34.05 CHF  / pc.*
    • VZ407

      Pochette pour carte, Volta, 220x240mm, pour documents, clairvoyance

      14.25 CHF  / pc.*
    • VZ412

      Canal de triage, volta, en saillie

      30.35 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      740 mm
    • Largeur
      285 mm
    • Profon­deur
      22 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Butée de porte
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Métal
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      5
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA60W
    PDF
    RoHS report VA60W
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VA60W | Hager Suisse

      Image produit VA60W

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VA60W | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VA60W

      porte, volta, APV, 5-R, Plastique fendu

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-07-07 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group