The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets volta hybrid et acces­soires
    • VA602NWS
    Armoire de distribution AP Hager Volta, 2 plaques de montage, avec prises de courant et porte métallique
    EAN
    3250616411685
    E-nr.
    822 020 254
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets volta hybrid et acces­soires

    Armoire de distribution AP Hager Volta, 24UM, 2 plaques de mont.porte métallique VA602NWS

    Prix*
    323.00 CHF
    / pc. *
    323.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire de distribution AP Hager Volta, 24UM, 2 plaques de mont.porte métallique

    VA602NWS

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (15)
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 4 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Rail de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Système de verrouillage
    • Rail de montage
    • Produit de nettoyage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Câble de bras­sage (pair torsa­dée) cuivre
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
    • VZ711

      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

      5.85 CHF  / pc.*
    • VZ461

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 1R

      35.85 CHF  / pc.*
    • VZ462

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 2R

      46.50 CHF  / pc.*
    • VZ463

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 3R

      62.70 CHF  / pc.*
    • VZ302N

      Fermeture, Volta, standard, pour montage dans poignée de porte

      34.05 CHF  / pc.*
    • VZ406

      Profilé chapeau, Volta, abaissé, pour boîtier mural

      10.50 CHF  / pc.*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      33.90 CHF  / pc.*
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0.65 CHF  / pc.*
    • VZ407

      Pochette pour carte, Volta, 220x240mm, pour documents, clairvoyance

      14.25 CHF  / pc.*
    • VZ408

      Rails de serrage des câbles, Volta, APV

      31.75 CHF  / pc.*
    • TN733

      Jeu de 4 cordons de brassage, RJ45/RJ45 Cat.6 S/FTP, 0.3m

      68.20 CHF  / jeu*
    • VZ412

      Canal de triage, volta, en saillie

      30.35 CHF  / pc.*
    • VA60V

      porte, volta, APV, 5-R, Tôle d'acier fendue

      72.40 CHF  / pc.*
    • VA60T

      porte, volta, APV, 5-R, Tôle d'acier fermée

      43.45 CHF  / pc.*
    • VZ00LK

      Plaque perforée volta 95x265

      14.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      2
    • Nombre rangées
      5
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      24
    • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
      48
    Fonc­tions
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      765 mm
    • Largeur
      305 mm
    • Profon­deur
      96,50 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      12
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Maté­riau de la plaque de montage
      Acryl­ni­tril-­Sty­rol-­Acry­lester (ASA), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      650 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP30

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA602NWS
    PDF
    RoHS report VA602NWS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VA602NWS | Hager Suisse

      Image produit VA602NWS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VA602NWS | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VA602NWS

      Hybrid, volta,APV, 24M,2 Plaque d montage, Prise électr et Porte en tôle d'acier

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-04-08 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2022-04-08

      PDF
      9,81 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      VA602WWS - Armoire de distribution AP Hager Volta, 24UM, 2 plaques de mont.porte plastique
      VA602WWS
      Hybrid, volta, APV, 24M, 2 Plaque d montage, Prise électr et Porte en plastique
      Prix*
      373.00 CHF
      / pc. *
      373.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      VA603NWS - Armoire de distribution AP Hager Volta, 36UM, 1 plaque de mont.porte métallique
      VA603NWS
      Hybrid, volta, APV, 36M, 1 Plaque d montage, Prise électr et Porte en tôle d'acier
      Prix*
      362.00 CHF
      / pc. *
      362.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      VA603WWS - Armoire de distribution AP Hager Volta, 36UM, 1 plaque de mont.porte plastique
      VA603WWS
      Hybrid, volta, APV, 36M, 1 Plaque d montage, Prise électr et Porte en plastique
      Prix*
      414.00 CHF
      / pc. *
      414.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group