The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets volta multi­média et acces­soires
    • VA48MD
    Distributeur AP Hager volta, mode de montage apparent, nombre de rangées 4, indice de protection IP30, largeur 305 mm, hauteur 640 mm, profondeur 96.5 mm, matériau du boîtier acier, couleur blanc, numéro RAL 9010, avec plaque de montage, type de couvercle avec découpe, type de fermeture cylindre
    EAN
    3250616411517
    E-nr.
    822 340 034
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets volta multi­média et acces­soires

    Distributeur AP Hager volta média 4-rangées IP30 305×640×96.5mm VA48MD

    Prix*
    139.50 CHF
    / pc. *
    139.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Distributeur AP Hager volta média 4-rangées IP30 305×640×96.5mm

    VA48MD

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (15)
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 4 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Câble de bras­sage (pair torsa­dée) cuivre 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Produit de nettoyage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Câble de bras­sage (pair torsa­dée) cuivre
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
    • Coffret de distri­bu­tion
    • Prise de courant modu­laire
    • VZ711

      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

      5.85 CHF  / pc.*
    • VZ461

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 1R

      35.85 CHF  / pc.*
    • VZ462

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 2R

      46.50 CHF  / pc.*
    • VZ463

      Support de bornes, Volta, QuickConnect, equip., 3R

      62.70 CHF  / pc.*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      33.90 CHF  / pc.*
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0.65 CHF  / pc.*
    • VZ407

      Pochette pour carte, Volta, 220x240mm, pour documents, clairvoyance

      14.25 CHF  / pc.*
    • VZ408

      Rails de serrage des câbles, Volta, APV

      31.75 CHF  / pc.*
    • TN733

      Jeu de 4 cordons de brassage, RJ45/RJ45 Cat.6 S/FTP, 0.3m

      68.20 CHF  / jeu*
    • VA48V

      Porte, Volta, APV, 4-rangées, tôle acier, fentes

      66.90 CHF  / pc.*
    • VA48T

      Porte, Volta, APV, 4-rangées, tôle acier, avec plaque de porte

      40.40 CHF  / pc.*
    • VZ412

      Canal de triage, volta, en saillie

      30.35 CHF  / pc.*
    • VZ00LK

      Plaque perforée volta 95x265

      14.50 CHF  / pc.*
    • VA48A

      Coffret de dist., Volta, APV, 4x12M, IP30, Version Suisse

      163.50 CHF  / pc.*
    • WH37649100D

      FLF compl.: 3x T13 +1.5m câble avec traverse avec capuchon de protection / Blanc

      64.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée maxi­male par enve­loppe à ΔT=20K
      20,50 W
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      4
    • Plaque de montage incluse
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      640 mm
    • Largeur
      305 mm
    • Profon­deur
      96,50 mm
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Maté­riau de la plaque de montage
      Acryl­ni­tril-­Sty­rol-­Acry­lester (ASA), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      650 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP30

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA48MD
    PDF
    Hager RoHS report VA48MD
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VA48MD | Hager Suisse

      Image produit VA48MD

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VA48MD | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VA48MD

      Coffret de distribution,volta,APV,4x12PLE,avec plaque de montage

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour VA36NW-VA48NW - Armoire multimédia Volta (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour VA36NW-VA48NW - Armoire multimédia Volta (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)

      Guide d'installation International 2016-04-19

      PDF
      3,13 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,10 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,10 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,10 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,10 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Image Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,20 MB
      Image Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,18 MB
      Image Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,57 MB
      Image Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,19 MB
      Image Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,57 MB
      Image Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,19 MB
      Image Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,57 MB
      Image Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,19 MB
      Image Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty surface mounted  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty surface mounted hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,19 MB
      Image Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty surface mounted  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty surface mounted no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,18 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VA48V - Porte avec fentes Hager volta 285×620×15mm IP30 blanc
      VA48V
      Porte, Volta, APV, 4-rangées, tôle acier, fentes
      Prix*
      66.90 CHF
      / pc. *
      66.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      VZ408 - Rail pour retenue de câbles Hager volta
      VZ408
      Rails de serrage des câbles, Volta, APV
      Prix*
      31.75 CHF
      / pc. *
      31.75 CHF
      / pc. *
    • 3
      VA48T - Porte Hager volta 285×620×15mm IP30 blanc
      VA48T
      Porte, Volta, APV, 4-rangées, tôle acier, avec plaque de porte
      Prix*
      40.40 CHF
      / pc. *
      40.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ412 - Canal de rangement Hager Volta
      VZ412
      Canal de triage, volta, en saillie
      Prix*
      30.35 CHF
      / pc. *
      30.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      VA60V - Porte Hager Volta 5-rangées, en tôle d'acier, fendu
      VA60V
      porte, volta, APV, 5-R, Tôle d'acier fendue
      Prix*
      72.40 CHF
      / pc. *
      72.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group