The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets vector
    • V801V
    Manchon de raccord Hager vector V801V, en matière thermoplastique, gris, 2 pièces
    EAN
    4010330610608
    E-nr.
    822 901 064
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets vector

    Manchon de raccord Hager vector PG16 IP65 2pcs. V801V

    Prix*
    5.45 CHF
    / pc. *
    5.45 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Manchon de raccord Hager vector PG16 IP65 2pcs.

    V801V

    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • VE106A

      coffret Vector

      71.40 CHF  / pc.*
    • VE110A

      coffret de ditribution Vector

      84.70 CHF  / pc.*

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager déclaration REACH V801V
    PDF
    Hager Rapport RoHS V801V
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image V801V | Hager Suisse

      Image produit V801V

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit V801V | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit V801V

      2 MANCHONS D'ACCOUPLEMENT POUR 50V

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ016M - Presse-étoupe Hager vector M16 IP65
      VZ016M
      presse-étoupe, vector, IP65, M16, plastique
      Prix*
      3.20 CHF
      / pc. *
      3.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      VE106SN - Distributeur AP Hager vector 1-rangée 6UM IP65 165×190×113mm sans entrée
      VE106SN
      Vector IP65, 6 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      Prix*
      59.40 CHF
      / pc. *
      59.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      VZ040M - Presse-étoupe Hager vector M40 IP65
      VZ040M
      presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique
      Prix*
      20.15 CHF
      / pc. *
      20.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ093 - PORTE DE RECHANGE POUR VE110
      VZ093
      PORTE DE RECHANGE POUR VE110
      Prix*
      19.05 CHF
      / pc. *
      19.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      VZ021V - Bouchon de fermeture Hager vector M25/32
      VZ021V
      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M32
      Prix*
      13.45 CHF
      / pc. *
      13.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group