![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Cloison de séparation verticale pr coffret saillie FWB/FWQ h:650mm avec goulotte UZ40F2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé68 mm
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé22 mm
-
Couleurblanc
-
Type de traitement de surfacelaqué
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UZ40F2
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ40F2
Declaration
PDF332 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ40F2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ40F2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com