Douple tour partie inférieure,universN, avec vis UZ00A4
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé35 mm
-
Largeur produit installé45 mm
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Type d'accessoires de montageautre
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UZ00A4
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ00A4 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UZ00A4 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com