The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • univers N kit et acces­soires
    • UZ50Z1
    Obturateur Hager univers N, largeur 50 mm, hauteur 385 mm, profondeur 10 mm, couleur blanc, pour les interrupteurs-sectionneurs NH00 de type barrette
    EAN
    3250616367128
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • univers N kit et acces­soires
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • Voir plus

    Obturateur Hager univers N 50×385×10mm pour NH00 blanc UZ50Z1

    Prix*
    43.90 CHF
    / pc. *
    43.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Obturateur Hager univers N 50×385×10mm pour NH00 blanc

    UZ50Z1

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      10 mm
    • Profon­deur
      385 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      Plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH UZ50Z1
    PDF
    Hager Rapport RoHS UZ50Z1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UZ50Z1 | Hager Suisse

      Image produit UZ50Z1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ50Z1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UZ50Z1

      Faux couvercle,universN,NH00-barre de séparation,60mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ50A1 - Support canal Hager univers N UZ50A1 avec vis 2 pièces
      UZ50A1
      Support plastron (gauche + droit) pour goulotte horizontale
      Prix*
      9.80 CHF
      / pc. *
      9.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ52A1 - Canal de câblage Hager univers N 2 travées 78×31mm 2 pièces
      UZ52A1
      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
      Prix*
      16.60 CHF
      / pc. *
      16.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      UZ51A1 - Canal de câblage Hager univers N 1 travée 78×31mm
      UZ51A1
      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
      Prix*
      14.40 CHF
      / pc. *
      14.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      UM30A3 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
      UM30A3
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
      Prix*
      36.50 CHF
      / pc. *
      36.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ00VL - Pièce de liaison,universN,pour la connection des rial de supports,10 pièces
      UZ00VL
      Pièce de liaison, universN, pour la connection des rial de supports, 10 pièces
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group