Travée modulaire univers,avec rails DIN,pour coffret FWB 4-rangées,600x250mm,QC UW41VA

EAN
3250612740277
E-nr.
822 940 014
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
131.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Posi­tion du comp­teur au point de termi­naison
    Non
  • Nombre de modules
    48
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    87 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    tôle d`acier
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.