Adapteur universel 40A, 1P, N, 18mm • UW-AU40-N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Systèmes de jeux de barres
            • uniway - système de socles enfi­chables
            • UW-AU40-N
            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N
            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N
            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N
            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N

            Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N

            UW-AU40-N

            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N
            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N
            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N
            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N
            UW-AU40-N - Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Adaptateur universel Hager uniway 18mm, 40A, 1P, N UW-AU40-N

            EAN
            7611919523240
            E-nr.
            806 992 364
            VPE
            24 Pièces
            Groupe de rabais
            N6
            Prix*
            9,20 CHF
            / pc. *
            9.20 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Acces­soires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Acces­soires pour barres omnibus
            • UW-AV

              uniway connecteur adaptateur, 100 pièces

              17.55 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Largeur
              18 mm
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              1
            • Type de pôles
              1P
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -25 - 70 °C
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              40 A
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              400 - 690 V

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration UW-AU40-N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UW-AU40-N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image UW-AU40-N | Hager Suisse

              Image produit UW-AU40-N

            • Mode d'emploi

              Image 422-288-220c_MOA_uniway_Universaladapter | Hager Suisse

              422-288-220c_MOA_uniway_Universaladapter

              Mode d'emploi International 2024-07-30

              PDF
              2,00 MB
            • Brochure

              Image brochure uniway | Hager Suisse

              brochure uniway

              Plus de sécurité et de flexibilité

              PDF
              4,17 MB
            • Cerficat de produit

              Image Test certificate | Hager Suisse

              Test certificate

              Certificat de produit International 2024-03-19

              PDF
              197,99 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration of conformity | Hager Suisse

              Declaration of conformity

              Déclaration de conformité International 2022-10-31

              PDF
              66,04 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              UW-S125-10 - Socle enfichable Hager uniway 125A 180mm 20 places pour barres 10×3mm
              UW-S125-10
              uniway socle enfichable IP2X 125 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune)
              Prix*
              12.05 CHF
              / pc. *
              12.05 CHF
              / pc. *
            • 2
              UW-S125-10M - Socle enfichable Hager uniway 125A 180mm 20 places pour barres 10×3mm 8 pièces
              UW-S125-10M
              uniway socle enfichable IP2X 125 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune), 8 pcs.
              Prix*
              90.60 CHF
              / pc. *
              90.60 CHF
              / pc. *
            • 3
              UW-S125-6 - Socle enfichable Hager uniway 125A 108mm 12 places pour barres 10×3mm
              UW-S125-6
              uniway socle enfichable IP2X 125 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune)
              Prix*
              9.75 CHF
              / pc. *
              9.75 CHF
              / pc. *
            • 4
              UW-S125-6M - Socle enfichable Hager uniway 125A 108mm 12 places pour barres 10×3mm 8 pièces
              UW-S125-6M
              uniway socle enfichable IP2X 125 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune), 8 pcs.
              Prix*
              72.20 CHF
              / pc. *
              72.20 CHF
              / pc. *
            • 5
              UW-S160-10 - Socle enfichable Hager uniway 160A 180mm 20 places pour barres 15×3mm
              UW-S160-10
              uniway socle enfichable IP2X 160 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune)
              Prix*
              12.75 CHF
              / pc. *
              12.75 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group