Adaptateur Hager uniway Bi-Connect 80A, 1P, N UW-AB-N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Largeur18 mm
-
Nombre de pôles1
-
Type de pôles1P
-
Courant assigné nominal80 A
-
Tension nominale690 - 690 V
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 690 V
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UW-AB-N
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UW-AB-N
uniway adaptateur Bi-Connect 80 A, 1P, N, 18 mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2022-07-07
PDF2,92 MB -
Brochure
brochure uniway
Plus de sécurité et de flexibilité
PDF4,17 MB -
Cerficat de produit
Test certificate
Certificat de produit International 2024-03-19
PDF197,99 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-31
PDF66,04 kB