![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Panneau antichoc,universN,300x250mm,2 NH00 sépar. au jeu barre connect. 40,10p. US21E2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé110 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé250 mm
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
TransparentNon
-
Nombre rangées2
-
Nombre de travée de large1
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP00
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit US21E2
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour US21E2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour US21E2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com