The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de canaux noyés
    • UKK240482
    EAN
    4012002238936
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de canaux noyés

    Coude pr canaux encastr 240x48 dble UKK240482

    Prix*
    46.90 CHF
    / pc. *
    46.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Coude pr canaux encastr 240x48 dble

    UKK240482

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      48 mm
    • Largeur
      240 mm
    • Longueur
      200 mm
    • Mesure a
      48 mm
    • Mesure b
      240 mm
    Equi­pe­ment
    • Chan­ge­ment de direc­tion
      Vertical
    • Nombre de compar­ti­ments
      2 - 2
    Fonc­tions
    • Compa­tible avec les canaux de sol fermés à ras de la chape
      Non
    • Compa­tible avec les canaux de sol recou­verts d'une chape
      Oui
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Zinc
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    Hager déclaration REACH UKK240482
    PDF
    Hager Rapport RoHS UKK240482
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UKK240482 | Hager Suisse

      Image produit UKK240482

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UKK240482 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UKK240482

      Coude pr canaux encastr 240x48 dble

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-11-11 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-01-12 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-01-12

      DXF
      45,56 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      IFC
      296,66 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2022-12-14

      PDF
      26,18 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UDH2075125 - universal floor box with holding claws size 2 levelling range 75-125 mm
      UDH2075125
      universal floor box with holding claws size 2 levelling range 75-125 mm
      Prix*
      140.50 CHF
      / pc. *
      140.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      UDB3215265 - Prise encastr av plaque sol t.3  215-265
      UDB3215265
      Prise encastr av plaque sol t.3 215-265
      Prix*
      191.00 CHF
      / pc. *
      191.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      UDH2050080 - universal floor box with holding claws size 2 levelling range 50-80 mm
      UDH2050080
      universal floor box with holding claws size 2 levelling range 50-80 mm
      Prix*
      140.00 CHF
      / pc. *
      140.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      UDB3165215 - Prise encastr av plaque sol t.3  165-215
      UDB3165215
      Prise encastr av plaque sol t.3 165-215
      Prix*
      184.00 CHF
      / pc. *
      184.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      UDH2120170 - universal floor box with holding claws size 2 levelling range 120-170 mm
      UDH2120170
      universal floor box with holding claws size 2 levelling range 120-170 mm
      Prix*
      144.50 CHF
      / pc. *
      144.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group