The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • univers N kit et acces­soires
    • UG31T2
    Kit Hager univers N, pour armoires de distribution tertio, vertical
    EAN
    3250616170384
    E-nr.
    822 810 504
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • univers N kit et acces­soires

    Kit Hager univers N 450×250mm pour armoires de distribution tertio vertical UG31T2

    Prix*
    115.00 CHF
    / pc. *
    115.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit Hager univers N 450×250mm pour armoires de distribution tertio vertical

    UG31T2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • UZ017

      Faux couvercle, universN, pour D-fusible partie d'inférieur

      10.60 CHF  / pc.*
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      3.70 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      450 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    • Nombre d'unités
      228
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de pas en hauteur
      6

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UG31T2
    PDF
    Hager Rapport RoHS UG31T2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UG31T2 | Hager Suisse

      Image produit UG31T2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UG31T2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UG31T2

      Kit,universN,450x250mm,pour Tertio vertical

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      US31A2 - Couvercle de protection Hager univers N 450×250mm pour appareils AMD 3×12PLE
      US31A2
      Panneau antichoc, universN, 450x250mm, 3x12M
      Prix*
      44.10 CHF
      / pc. *
      44.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      UE32E0A - Kit Hager univers N 450×500mm pour rail collecteur distance 60mm horizontal
      UE32E0A
      Kit, universN, 450x500mm, jeu de barres système 60mm, 4 pôle, horizontal
      Prix*
      202.00 CHF
      / pc. *
      202.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      UE31F0 - Kit Hager univers N 450×250mm pour rail collecteur distance 60mm vertical
      UE31F0
      Kit, universN, 450x250mm, jeu de barres système 60mm, 3 pôle, vertical
      Prix*
      160.50 CHF
      / pc. *
      160.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      UE51K0 - Kit Hager univers N 750×250mm pour rails collecteurs 185mm horizontal
      UE51K0
      Kit, universN, 750x250, pour jeu de barres 60mm, 3x 40x10mm
      Prix*
      438.00 CHF
      / pc. *
      438.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ00VL - Pièce de liaison,universN,pour la connection des rial de supports,10 pièces
      UZ00VL
      Pièce de liaison, universN, pour la connection des rial de supports, 10 pièces
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group