The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • univers N kit et acces­soires
  • UE42B8N
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Kit Hager univers N 600×500mm pour 9 sectionneurs DIN00 horizontal p.rail 60mm UE42B8N

Kit Hager univers N, pour 9 sectionneurs DIN00, horizontal, pour rail 60 mm
EAN
3250616151390
E-nr.
822 897 274
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
321.00 CHF
/ pc. *
321.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit Hager univers N 600×500mm pour 9 sectionneurs DIN00 horizontal p.rail 60mm

UE42B8N

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Barrette porte-­fu­sibles 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Barrette porte-­fu­sibles
  • LVS0060RPX

    Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 60mm tripolaire borne à cage

    119.50 CHF  / pc.*
  • LVS0060SPX

    Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 60mm tripolaire M8

    125.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    125 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    30 mm
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    10 - 10 mm
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
Confi­gu­ra­tion
  • Est pré-­as­semblé
    Oui
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    630 A
Compa­ti­bi­lité
  • compa­ti­bi­lité univers N
    Kit de montage
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager déclaration REACH UE42B8N
PDF
Hager Rapport RoHS UE42B8N
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UE42B8N | Hager Suisse

    Image produit UE42B8N

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UE42B8N | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UE42B8N

    Kit,universN,600x500mm,9 NH00 fusible-interrupteur-sectionneur,jeu de barres 60

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2015-06-17 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2015-06-17

    PDF
    3,02 MB
  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung | Hager Suisse

    Montageanleitung

    Guide d'installation International 2013-09-02

    PDF
    2,30 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ52A1 - Canal de câblage Hager univers N 2 travées 78×31mm 2 pièces
    UZ52A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
    Prix*
    15.55 CHF
    / pc. *
    15.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    UZ51A1 - Canal de câblage Hager univers N 1 travée 78×31mm
    UZ51A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
    Prix*
    13.50 CHF
    / pc. *
    13.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    UK42T1 - Kit Hager univers N 600×500mm pour interrupteur de charge 630A
    UK42T1
    Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
    Prix*
    179.00 CHF
    / pc. *
    179.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    UK21S1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 250/400A
    UK21S1
    Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
    Prix*
    105.50 CHF
    / pc. *
    105.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    UK21R1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 125/160A
    UK21R1
    Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
    Prix*
    84.00 CHF
    / pc. *
    84.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group