The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • UE21A5
    Kit Hager univers N, pour 2 SLS, 3 pôles, distance 40 mm
    EAN
    3250616150737
    E-nr.
    822 895 964
    VPE
    1 pc.

    Kit Hager univers N 300×250mm pour 2 SLS 3 pôles distance 40mm UE21A5

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit Hager univers N 300×250mm pour 2 SLS 3 pôles distance 40mm

    UE21A5

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      3.70 CHF  / pc.*
    • ZZ35S

      Obturateurs en bande, verrouillables, largeur 12 modules

      5.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    Eléments fournis
    • Avec cache
      Oui
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UE21A5
    PDF
    Hager Rapport RoHS UE21A5
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UE21A5 | Hager Suisse

      Image produit UE21A5

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UE21A5 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UE21A5

      Kit,universN,300x250,pour SLS interrupteur pour jeu de barres système 40mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung | Hager Suisse

      Montageanleitung

      Guide d'installation International 2009-12-17

      PDF
      815,50 kB
      Image Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen | Hager Suisse

      Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen

      Guide d'installation International 2013-06-27

      PDF
      109,78 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group