Kit,universN,150x500,jeu de barres 60mm • UE12E0 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
            • univers N kit et acces­soires
            • UE12E0
            UE12E0 - Kit Hager univers N 150×500mm pour rails collecteurs distance 60mm 1 pôle
            UE12E0 - Kit Hager univers N 150×500mm pour rails collecteurs distance 60mm 1 pôle

            Kit Hager univers N 150×500mm pour rails collecteurs distance 60mm 1 pôle

            UE12E0

            UE12E0 - Kit Hager univers N 150×500mm pour rails collecteurs distance 60mm 1 pôle
            UE12E0 - Kit Hager univers N 150×500mm pour rails collecteurs distance 60mm 1 pôle
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Kit Hager univers N 150×500mm pour rails collecteurs distance 60mm 1 pôle UE12E0

            EAN
            3250616150751
            E-nr.
            822 896 114
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            F1
            Prix*
            71,90 CHF
            / pc. *
            71.90 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Cloison de sépa­ra­tion comp­ta­ge/­dis­tri­bu­tion 2 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Cloison de sépa­ra­tion comp­ta­ge/­dis­tri­bu­tion
            • UZ02T1

              cloison horizontale Univers 2 travées l 500mm

              21.55 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • UZ30T1

              Cloisonnement,universN,vertical,450mm,brisé en grille de 150mm

              8.05 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              150 mm
            • Largeur
              500 mm
            • Profon­deur
              110 mm
            • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
              5 - 10 mm
            • Hauteur de barre du jeu de barres
              20 mm
            • Distance des barres omnibus
              60 mm
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Système de jeu de barres
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              1
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              630 A
            Matière
            • Code RAL
              9010
            • Matière
              Plas­tique
            Eléments fournis
            • Avec cache
              Oui

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration UE12E0 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UE12E0 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image UE12E0 | Hager Suisse

              Image produit UE12E0

            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

              PDF
              684,89 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

              PDF
              717,48 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              U961N - Plaque pour compteur Hager univers N 300×250mm
              U961N
              Plaque compteur, universN, 300x250mm
              Prix*
              59.20 CHF
              / pc. *
              59.20 CHF
              / pc. *
            • 2
              UG31S3 - Plaque pour compteur Hager univers N pour 1 compteur 250×450mm
              UG31S3
              Tableau pour 1 compteur, Version Suisse
              Prix*
              58.10 CHF
              / pc. *
              58.10 CHF
              / pc. *
            • 3
              UG32S3 - Plaque pour compteur Hager univers N pour 2 compteurs 500×450mm
              UG32S3
              Tableau, universN, pour 2 compteurs côte à côte, Version Suisse
              Prix*
              112.00 CHF
              / pc. *
              112.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              UG81S3 - Plaque pour compteur Hager univers N pour 3 compteurs 250×1200mm
              UG81S3
              Tableau, universN, pour 3 compteurs superposés, Version Suisse
              Prix*
              169.50 CHF
              / pc. *
              169.50 CHF
              / pc. *
            • 5
              UE21A2B - Kit Hager univers N 300×250mm pour 2 sectionneurs DIN00 et 4 sectionneurs DIN000
              UE21A2B
              Kit, universN, 300x250mm, 2 NH00 fusible-interrupteur-sectionneur, jeu de barres 40
              Prix*
              95.60 CHF
              / pc. *
              95.60 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group