The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • univers N kit et acces­soires
  • UD32A1
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Kit Hager univers N 450×500mm pour bornes horizontal UD32A1

Kit Hager univers N, pour bornes, horizontal
EAN
3250616140967
E-nr.
822 892 324
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
87.60 CHF
/ pc. *
87.60 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit Hager univers N 450×500mm pour bornes horizontal

UD32A1

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module de distri­bu­tion pour bornes 9 produit(s) disponible(s)
  • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires de montage 5 produit(s) disponible(s)
  • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Module de distri­bu­tion pour bornes
  • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
  • Acces­soires de montage
  • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires
  • KJ100A

    Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase

    125.00 CHF  / pc.*
  • KJ02E

    Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1, 5-6², N 1x6-25²/6x4-10²/4x1, 5-6²

    145.00 CHF  / pc.*
  • KJ02DN

    Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²

    34.15 CHF  / pc.*
  • KJ02D

    Bloc de répartition, 125A, 1p., 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²

    36.10 CHF  / pc.*
  • KJ02CN

    Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1, 5-16²/8x 1, 5-10²

    48.70 CHF  / pc.*
  • KJ02C

    Bloc de répartition, 160A, 1p., 1x 10-70²/6x 2, 5-16²/1x cuivre plat 16x5 lateral

    50.15 CHF  / pc.*
  • KJ02B

    Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²

    125.50 CHF  / pc.*
  • KJ02AN

    Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1, 5-35²/4x1, 5-10²/8x1, 5-16²

    96.90 CHF  / pc.*
  • KJ02A

    Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

    99.40 CHF  / pc.*
  • FZ913

    Jeu de 4 guides câbles, univers, à visser

    9.15 CHF  / pc.*
  • UZ25V2

    Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

    27.80 CHF  / pc.*
  • UZ25V1

    Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

    28.60 CHF  / pc.*
  • UZ01V1

    Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

    23.30 CHF  / pc.*
  • UZ01V2

    Jeu de 20 supports de fixation UniversZ p.bracelet guide fil, pour rail 35x7, 5mm

    26.05 CHF  / pc.*
  • UZ05A1

    Tour partie supérieure, universN, 4 pièces

    6.85 CHF  / pc.*
  • UZ52A1

    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers

    15.55 CHF  / pc.*
  • UZ50A1

    Support plastron (gauche + droit) pour goulotte horizontale

    9.15 CHF  / pc.*
  • UT50C

    Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

    17.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    125 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
Matière
  • Matière
    Plas­tique
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager déclaration REACH UD32A1
PDF
Hager Rapport RoHS UD32A1
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UD32A1 | Hager Suisse

    Image produit UD32A1

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UD32A1 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UD32A1

    Kit,universN,450x500mm,pour bornes sur rail DIN horizontal

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung | Hager Suisse

    Montageanleitung

    Guide d'installation International 2009-12-17

    PDF
    3,18 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ52A1 - Canal de câblage Hager univers N 2 travées 78×31mm 2 pièces
    UZ52A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
    Prix*
    15.55 CHF
    / pc. *
    15.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    UZ51A1 - Canal de câblage Hager univers N 1 travée 78×31mm
    UZ51A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
    Prix*
    13.50 CHF
    / pc. *
    13.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    UK42T1 - Kit Hager univers N 600×500mm pour interrupteur de charge 630A
    UK42T1
    Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
    Prix*
    179.00 CHF
    / pc. *
    179.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    UK21S1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 250/400A
    UK21S1
    Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
    Prix*
    105.50 CHF
    / pc. *
    105.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    UK21R1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 125/160A
    UK21R1
    Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
    Prix*
    84.00 CHF
    / pc. *
    84.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group