The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
  • TXD501CH
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Détecteur de mouvement ENC Hager 360° Mini 10m Ø KNX grd.1 TXD501CH

Détecteur de mouvement ENC Hager
EAN
7611919529150
E-nr.
535 143 200
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
T4
Prix*
256.00 CHF
/ pc. *
256.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Détecteur de mouvement ENC Hager 360° Mini 10m Ø KNX grd.1

TXD501CH

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de montage
    2,50 - 2,50 m
Réglages
  • Tempo­ri­sa­tion minimal
    5 s
Fonc­tions
  • Max. tempo­ri­sa­tion
    480 min
Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 - 360
  • angle de détec­tion hori­zontal
    360 - 360
Matière
  • Matière
    Plas­tique, Ther­mo­plas­tique

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TXD501CH
PDF
Hager RoHS report TXD501CH
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image TXD501CH | Hager Suisse

    Image produit TXD501CH

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit TXD501CH | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit TXD501CH

    Hager à encastré KNX complet: Détecteur de présence/mouvement 360° Blanc

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-06-10

    PDF
    1,41 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Suisse

    ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

    Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Guide d'application

    Image Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09) | Hager Suisse

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09)

    Guide d'application fr-FR 2022-11-21

    PDF
    2,87 MB
    Image Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09) | Hager Suisse

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)

    Guide d'application de-DE 2022-11-21

    PDF
    2,86 MB
    Image Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Suisse

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Guide d'application en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Image Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009102A (IT, 2022-09) | Hager Suisse

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009102A (IT, 2022-09)

    Guide d'application it-IT 2022-11-21

    PDF
    2,85 MB
    Image Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09) | Hager Suisse

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09)

    Guide d'application fr-FR 2022-09-28

    PDF
    2,88 MB
    Image Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09) | Hager Suisse

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09)

    Guide d'application de-DE 2022-09-28

    PDF
    2,88 MB
    Image Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Suisse

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Guide d'application en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
    Image Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009098A (IT, 2022-09) | Hager Suisse

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009098A (IT, 2022-09)

    Guide d'application it-IT 2022-10-14

    PDF
    2,88 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXD501 - Détecteur de mouvement ENC Hager 360° Mini 10m Ø KNX
    TXD501
    Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
    Prix*
    241.00 CHF
    / pc. *
    241.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    TRE600 - Projecteur LED automatique Hager quicklink détecteur d.mouvement KNX 200/360° bc
    TRE600
    Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
    Prix*
    417.00 CHF
    / pc. *
    417.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    TXD505 - Détecteur de mouvement ENC Hager 360° corridor KNX
    TXD505
    Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m
    Prix*
    285.00 CHF
    / pc. *
    285.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    TRE700 - Kit détecteur de mouvement+actionneur RF AP Hager avec sortie KNX
    TRE700
    Kit Détecteur infraRouge Blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
    Prix*
    412.00 CHF
    / pc. *
    412.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    TXC515 - Détecteur de mouvement AP Hager 360° corridor KNX
    TXC515
    Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
    Prix*
    296.00 CHF
    / pc. *
    296.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group