DIN prise 1xT23 • SN023QC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
            • Trans­for­ma­teurs, prises de courant et lumi­naires compacts
            • SN023QC
            Recherches en cours
            Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
            Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
            ProduitsAfficher

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            SN023 - Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes à vis gris
            SN023
            DIN prise 1xT23 borne à vis
            Prix*
            33.10 CHF
            / pc. *
            33.10 CHF
            / pc. *
            2
            SN013QC - Prise INC Hager type 13 pour montage DIN avec bornes enfichables gris
            SN013QC
            DIN prise 1xT13
            Prix*
            27.75 CHF
            / pc. *
            27.75 CHF
            / pc. *
            3
            SN023QC - Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes enfichables gris
            SN023QC
            DIN prise 1xT23
            Prix*
            33,10 CHF
            / pc. *
            33.10 CHF
            / pc. *
            4
            SN015 - Prise INC Hager type 15 pour montage DIN avec bornes à vis gris
            SN015
            DIN prise T15 borne à vis
            Prix*
            38.90 CHF
            / pc. *
            38.90 CHF
            / pc. *
            5
            SN025 - Prise INC Hager type 25 pour montage DIN avec bornes à vis gris
            SN025
            DIN prise T25 borne à vis
            Prix*
            46.30 CHF
            / pc. *
            46.30 CHF
            / pc. *
            SN023QC - Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes enfichables gris
            SN023QC - Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes enfichables gris

            Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes enfichables gris

            SN023QC

            SN023QC - Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes enfichables gris
            SN023QC - Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes enfichables gris
            • Appa­reils modu­laires

            Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes enfichables gris SN023QC

            EAN
            7611919515962
            E-nr.
            663 646 044
            VPE
            4 Pièces
            Groupe de rabais
            S2
            Prix*
            33,10 CHF
            / pc. *
            33.10 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              16 A
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Tension
            • Tension nomi­nale
              250 - 250 V
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par vis
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Dimen­sions
            • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
              95 mm
            • Hauteur
              62 mm
            • Profon­deur
              22,80 mm
            Matière
            • Code RAL
              7035
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Rail DIN
            Equi­pe­ment
            • Type de connec­teur/­prise de courant
              Norme austra­lienne AS/NZS 3112
            • Insert central rotatif
              Non
            • Avec couvercle à char­nière
              Non
            • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
              Non
            • Avec lampe de signa­li­sa­tion
              Non
            Textes
            • Inscrip­tion
              Sans inscrip­tion

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (english)
            PDF
            6,62 MB
            REACH declaration SN023QC (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SN023QC (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              SN013 - Prise INC Hager type 13 pour montage DIN avec bornes à vis gris
              SN013
              DIN prise 1xT13 borne à vis
              Prix*
              27.75 CHF
              / pc. *
              27.75 CHF
              / pc. *
            • 2
              SN013QC - Prise INC Hager type 13 pour montage DIN avec bornes enfichables gris
              SN013QC
              DIN prise 1xT13
              Prix*
              27.75 CHF
              / pc. *
              27.75 CHF
              / pc. *
            • 3
              SN015 - Prise INC Hager type 15 pour montage DIN avec bornes à vis gris
              SN015
              DIN prise T15 borne à vis
              Prix*
              38.90 CHF
              / pc. *
              38.90 CHF
              / pc. *
            • 4
              SN015QC - Prise INC Hager type 15 pour montage DIN avec bornes enfichables gris
              SN015QC
              DIN prise T15
              Prix*
              38.90 CHF
              / pc. *
              38.90 CHF
              / pc. *
            • 5
              SN016 - Prise de courant modulaire  16A Schuko
              SN016
              Prise de courant modulaire 16A Schuko
              Prix*
              27.75 CHF
              / pc. *
              27.75 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group