The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Trans­for­ma­teurs, prises de courant et lumi­naires compacts
    • SN015
    Prise INC Hager, type 15, pour montage DIN, couverture frontale, gris, 45×63 mm, hauteur nominale 58 mm, 10 A 250 V L+N+PE/400 V 3L+N+PE
    EAN
    3250615640154
    E-nr.
    666 346 034
    VPE
    4 Pièces
    Groupe de rabais
    S2
    • Trans­for­ma­teurs, prises de courant et lumi­naires compacts

    Prise INC Hager type 15 pour montage DIN avec bornes à vis gris SN015

    Prix*
    39.70 CHF
    / pc. *
    39.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise INC Hager type 15 pour montage DIN avec bornes à vis gris

    SN015

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      22,80 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 15
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Non
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3,50
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration SN015
    PDF
    RoHS report SN015
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SN015 | Hager Suisse

      Image produit SN015

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SN015 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SN015

      DIN prise T15 borne à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      103,73 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ST303 - Petit transformateur AMD Hager 8W 8V 12V 0.67A 2UM
      ST303
      Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 ou 12V
      Prix*
      64.30 CHF
      / pc. *
      64.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      ST305 - Petit transformateur AMD Hager 16W 8V 12V 1.33A 3UM
      ST305
      Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 ou 12V
      Prix*
      74.30 CHF
      / pc. *
      74.30 CHF
      / pc. *
    • 3
      ST320 - Transformateur AMD Hager 18W 12V 12V 1.5A 2UM
      ST320
      Transformateur de sécurité 18VA 230-12V
      Prix*
      44.50 CHF
      / pc. *
      44.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      ST312 - Petit transformateur AMD Hager 25W 12V 24V 2.08A 1.04A 4UM
      ST312
      Transformateur de sécurité 25VA 230V-12 ou 24V
      Prix*
      94.20 CHF
      / pc. *
      94.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      ST301 - Petit transformateur AMD Hager 4W 8V 12V 0.5A 2UM
      ST301
      Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 ou 12V
      Prix*
      53.80 CHF
      / pc. *
      53.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group