Couvercle tehalit SLH 20080, blanc trafic SLH2008029016
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Raccord de boîte d'accessoires pour canal de plinthe 2 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour canal de plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour canal de plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour canal de plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de transition/pièce de jonction pour canal deplinthe 2 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour canal ce plinthe 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur80 mm
-
Largeur20 mm
-
Longueur2000 mm
-
MatièrePC-ABS
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Couvercle avec jointSans joint
-
Avec bordure de tapisNon
-
Avec film de protectionNon
-
Indice de protection IPIP40
-
Résistance aux chocs IKIK07
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit SLH2008029016
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SLH2008029016
Couv. pl. SL20080 mur hfr blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF282,71 kB