Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Hauteur80 mm
-
Largeur20 mm
-
Longueur2000 mm
-
Nombre de compartiments3 - 3
-
MatièrePC-ABS
-
CouleurGris clair
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)5
-
Capacité en câbles diam. 11 mm , 2 compartiments2
-
Capacité en câbles diam. 11 mm 3 x 1,5 mm² 3 compartiments4
-
Capacité en câbles diam. 11 mm, 1 compartiment1
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP40
-
Produit compatible avecSLH standard 20x80
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit SLH200801
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SLH200801
Socle plinthe SL20080 hfr
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF282,71 kB