The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
  • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED
  • SBN380
  • Appa­reils modu­laires

Interrupteur AMD Hager 80A 400V 3 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 3UM SBN380

Interrupteur AMD Hager, courant assigné 80 A, tension assignée 400 V, nombre de contacts fermeurs 3, nombre de contacts ouvreurs 0, nombre de contacts inverseurs 0, largeur en unités de division 3
EAN
3250615510266
E-nr.
437 600 384
VPE
4 Pièces
Groupe de rabais
S2
Prix*
66.20 CHF
/ pc. *
66.20 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Produits similaires :

SBN390

Interrupteur AMD Hager 80A 400V 3 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 3UM

SBN380

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
  • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
  • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
  • Cache-­borne
  • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.55 CHF  / pc.*
  • MZN121

    Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

    3.15 CHF  / jeu*
  • MZN120

    Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

    1.15 CHF  / pc.*
  • ESC080

    Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

    28.95 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
  • Posi­tion du neutre
    Sans neutre
  • Type de pôles
    3P
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
    0,96 kA
  • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
    80 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
    80 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
    80 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
    80 A
  • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3
    1,35 kA
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
    0,96 kA
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    3,60 - 3,60 Nm
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 - 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    440 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6000 V
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    52,50 mm
  • Profon­deur
    68 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de contacts NO
    3
  • Nombre de contacts NF
    0
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 70 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40 - 80 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    6 - 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    6 - 50 mm²
Endu­rance
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    40000
  • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC21 en nombre de cycles
    2500
  • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC22 en nombre de cycles
    2500
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    8,10 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    2,70 W
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration SBN380
PDF
Hager RoHS report SBN380
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SBN380 | Hager Suisse

    Image produit SBN380

  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Fiche technique

    Image UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Suisse

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Fiche technique en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Licence de produit

    Image Licence for NETHERLANDS | Hager Suisse

    Licence for NETHERLANDS

    Licence de produit International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SBN263 - Interrupteur AMD Hager 63A 400V 2 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 2UM
    SBN263
    Interrupteur modulaire 2 pôles 63A
    Prix*
    56.10 CHF
    / pc. *
    56.10 CHF
    / pc. *
  • 2
    SBB216 - Interrupteur AMD Hager SBB 16A 230V 2 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur
    SBB216
    Interrupteur modulaire 2 pôles 16A à voyant
    Prix*
    22.15 CHF
    / pc. *
    22.15 CHF
    / pc. *
  • 3
    SBT116 - Interrupteur AMD Hager SBT 16A 230V 1 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur
    SBT116
    Interrupteur modulaire 1 pôle 16A à voyant
    Prix*
    20.90 CHF
    / pc. *
    20.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    CZN009 - Couvre-bornes Hager, pour interrupteur à levier 4P 4M
    CZN009
    Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur … à 63A 4M
    Prix*
    7.50 CHF
    / jeu *
    7.50 CHF
    / jeu *
  • 5
    SBN140 - Interrupteur AMD Hager 40A 230V 1 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 1UM
    SBN140
    Interrupteur modulaire 1 pôle 40A
    Prix*
    17.85 CHF
    / pc. *
    17.85 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group