Module vidéo Hager elcom.modesta 2-fils pour interphone, acier fin REN612X
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Type de montageInstallation à encastrer
-
FinitionMat
-
MatièreMétal, Acier inoxydable
-
Nombre de boutons d'appels0
-
Tension de service24 - 24 V
-
Hauteur120 mm
-
Largeur120 mm
-
Profondeur36 mm
-
Diamètre du dôme de la caméra33 mm
-
Température de service-20 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-30 - 80 °C
-
Puissance absorbée (fonctionnement)2,40 VA
-
Puissance absorbée (veille)0,24 W
-
FonctionVoir
-
Technique d'installation pour la communication de porte2 fils
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
Méthode de construction modulaireOui
-
Mode de montageMontage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
-
RaccordementBornier de raccordement enfichable avec bornes à vis, Raccordement pour câble de raccordement module
-
ÉclairageÉclairage nocturne LED pour caméra
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REN612X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REN612X
Module vidéo 2fils acier inoxydable MODESTA
PDF -
Mode d'emploi
Notice Installation Module Video 2fils REU612X REN612X Hag D I
Mode d'emploi de-DE, it-IT 2018-10-09
PDF6,80 MB
Notice Installation Module Video 2fils REU612X REN612X Hag F NL
Mode d'emploi fr-FR, nl-NL 2018-10-09
PDF6,81 MB
Notice Installation Module Video 2fils REU612X REN612X Hag GB
Mode d'emploi en-GB 2018-10-09
PDF3,59 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-13
PDF203,60 kB