The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Hager intercom IP - 2 fils
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
    • REM402X
    Colonnette Hager elcom.modesta, 2-fils
    EAN
    3599430028366
    E-nr.
    127 931 252
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    Configurateur en ligne intercom
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires

    Colonnette Hager elcom.modesta 2×1 2-fils acier fin mat REM402X

    Prix*
    3 257.00 CHF
    / pc. *
    3 257.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Colonnette Hager elcom.modesta 2×1 2-fils acier fin mat

    REM402X

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Argent
    • Trai­te­ment de surface
      Brossé
    • Matière
      Métal, Acier inoxy­dable
    • Fini­tion
      Mat
    Dimen­sions
    • Hauteur
      1500 mm
    • Largeur
      345 mm
    • Profon­deur
      150 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH REM402X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REM402X | Hager Suisse

      Image produit REM402X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit REM402X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REM402X

      Totem modular 2/1 acier inoxydable matt brossé

      PDF
    • Outils

      Image Configurateur en ligne intercom | Hager Suisse

      Configurateur en ligne intercom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REH311X - Extension pour poussoir Hager audio-bus, 16 participants
      REH311X
      Matrice de boutons d'appel jusqu'à 16 participants
      Prix*
      45.75 CHF
      / pc. *
      45.75 CHF
      / pc. *
    • 2
      REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
      REN232X
      Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
      Prix*
      551.00 CHF
      / pc. *
      551.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      REH301X - Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 90mm, gris
      REH301X
      cable button bus 115 mm pour module modular
      Prix*
      19.25 CHF
      / pc. *
      19.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      REH305X - Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 420mm, gris
      REH305X
      cable button bus 465 mm pour module modular
      Prix*
      34.35 CHF
      / pc. *
      34.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      REM101X - Boîtier ENC pour interphone Hager elcom.modesta 1×1 2-fils avec cadre, acier fin
      REM101X
      Cadre 1/1, inclus boîtier d'encastrement acier inoxydable mat
      Prix*
      229.00 CHF
      / pc. *
      229.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group