The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
    • Kits vidéo/audio pour montage dans boîte aux lettres
    • REK009X
    Kit audio Hager Basic REK009X, 2-fils, pour interphone, se compose de REU311X, RED321X, REH311X, RED011X und ST32
    EAN
    3599430017445
    E-nr.
    964 256 009
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Kits vidéo/audio pour montage dans boîte aux lettres

    Kit audio Hager Basic REK009X 2-fils, pour interphone REK009X

    Prix*
    515.00 CHF
    / pc. *
    515.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    Ouvrir les outils

    Config­ur­a­teur elcom

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit audio Hager Basic REK009X 2-fils, pour interphone

    REK009X

    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    Hager déclaration REACH REK009X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REK009X | Hager Suisse

      Image produit REK009X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit REK009X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REK009X

      Kit audio basic jusqu'à 16 postes intérieur 2fils

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

      Additif GB Arabe Hag M

      Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-04-17 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-04-17

      PDF
      81,38 kB
    • Outils

      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      REK300X - Kit audio Hager REK300X 2-fils pour boites à lettres
      REK300X
      Kit electronique 2-fils AUDIO pour boites a lettres de 3eme fabricantes
      Prix*
      653.00 CHF
      / pc. *
      653.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      REK302X - Kit vidéo Hager REK302X 2-fils pour boites à lettres
      REK302X
      Kit electronique 2-fils VIDEO pour boites a lettres de 3eme fabricantes
      Prix*
      1 288.00 CHF
      / pc. *
      1 288.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      REK509X - Kit vidéo Hager Basic REK509X 2-fils, pour interphone
      REK509X
      Kit vidéo basic jusqu'à 16 postes intérieur 2fils
      Prix*
      1 218.00 CHF
      / pc. *
      1 218.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group