The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Systèmes de jeux de barres
  • weber.­mul­ti­line
  • R-E27S10
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Socle de coupe-circuit Weber, DII, 500V, 25A, épaisseur de rail collecteur 10mm R-E27S10

Socle de coupe-circuit Weber RE27S10, 500 V, 25 mA
EAN
7611919053204
E-nr.
814 800 206
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
20
Prix*
23.40 CHF
/ pc. *
23.40 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Socle de coupe-circuit Weber, DII, 500V, 25A, épaisseur de rail collecteur 10mm

R-E27S10

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED
  • R-A27

    Capot pour porte-fusibles DII

    3.55 CHF  / pc.*

Produits liés

  • R-A27

    Capot pour porte-fusibles DII

    3.55 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Système de jeu de barres
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DII
Eléments fournis
  • Avec cache
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    42 mm
  • Longueur
    169 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH R-E27S10
PDF
Hager Rapport RoHS R-E27S10
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image R-E27S10 | Hager Suisse

    Image produit R-E27S10

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit R-E27S10 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit R-E27S10

    Porte-fusibles à cavalier Dll 10mm

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group