EAN
7611919515900
E-nr.
818 045 296
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
238.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 / 690 V AC
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8 kV
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
  • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
    75 kA
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    54 mm
  • Hauteur produit installé
    375 mm
  • Largeur produit installé
    68 mm
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    5Nm
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Connexion
  • Section trans­ver­sale du raccor­de­ment (mono­fi­laire)
    10 ; 240 mm²
Sécu­rité
  • Degré de conta­mi­na­tion
    3
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.